Menu  Rechercher

Butée 19.1 mm 2.4 mm PA Naturel

La butée à tige à tête plate s'insère dans des trous pour protéger les sols et est conçue pour s'appuyer contre une surface plate ou tangente.
Référence Essentra :

10149218

Référence du fabricant:

BFS080A

14400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
900 - 8999 0,2681 €
9000 + 0,1353 €
Qté par sac standard : 9000

Commande par lots de 900

Prix total :

241,29 €

900 x 0,2681 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Goujon avec tige à tête plate
Couleur Naturel
Forme de base Rond
Matière de la base Nylon
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter