Menu  Rechercher

Pied à clipser 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Caoutchouc Marron

La butée à tige à tête plate s'insère dans des trous pour protéger les sols et est conçue pour s'appuyer contre une surface plate ou tangente.
Article de code:

BPM-1-60BROWN

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0295 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

29,50 €

1000 x 0,0295 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Butée à montage par traction
Couleur Marron
Forme de base Rond
Matière de la base Caoutchouc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter