Menu  Rechercher

Pied à clipser 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Caoutchouc Noir

La butée à tige à tête plate s'insère dans des trous pour protéger les sols et est conçue pour s'appuyer contre une surface plate ou tangente.
Référence Essentra :

10149768

Référence du fabricant:

BPM-3-60

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1316 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

131,60 €

1000 x 0,1316 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 5.0 mm
Type d'accessoire Butée à dégagement
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base Caoutchouc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter