Menu  Rechercher

Pied à clipser 19.0 mm 4.7 mm 7.4 mm PA Naturel

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Référence Essentra :

10149782

Référence du fabricant:

BSS015A

15500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1050 - 10499 0,605 €
10500 + 0,4322 €
Qté par sac standard : 10500

Commande par lots de 1050

Prix total :

635,25 €

1050 x 0,605 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 4.7 mm
Type d'accessoire Butée à encliqueter
Couleur Naturel
Forme de base Rond
Matière de la base PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter