Menu  Rechercher

Rond Pied à installation par pression Noir PE

Les pieds en caoutchouc à clipser protègent les sols et les extrémités de tubes.
Référence Essentra :

10155790

Référence du fabricant:

HIR200-20B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 2,7498 €
500 + 0,5275 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

137,49 €

50 x 2,7498 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de trou compatibles 20.0 mm
Hauteur de la base 46.2 mm
Diamètre base 20.0 mm
Type d'accessoire Pied à emboîter
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base PEBD
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter