Menu  Rechercher

Pied à clipser 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Noir

Les pieds en caoutchouc à clipser protègent les sols et les extrémités de tubes.
Référence Essentra :

10163597

Référence du fabricant:

POF-40059

9211 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 4999 0,5899 €
5000 + 0,5463 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

58,99 €

100 x 0,5899 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Pied à emboîter
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base Élastomère
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter