Menu  Rechercher

Pied ajustable profil bas 35.0 mm M8 25.0 mm Noir

Stud Mount Leveling Foot has a 35.0 mm | 1.378 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Article de code:

465330

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 1,1814 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

295,35 €

250 x 1,1814 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière de la base PA
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 3926909790
Couleur Noir
Matière du filetage Acier
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 30 °
Matière complète du filetage Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter