Menu  Rechercher

Pieds ajustables 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

Stud Mount Leveling Foot has a 48.0 mm | 1.89 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Article de code:

465532

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
125 + 0,7282 €
Qté par sac standard : 125

Commande par lots de 125

Prix total :

91,03 €

125 x 0,7282 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de la base PP
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 3926909790
Couleur Noir
Matière du filetage Acier
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 30 °
Matière complète du filetage Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter