Menu  Rechercher

Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 100.0 mm Noir

Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in articulating swivel base for mounting machinery or conveyors.
Article de code:

466171

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 + 1,4646 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

219,69 €

150 x 1,4646 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière de la base PP
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 3926909790
Couleur Noir
Matière du filetage Acier
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 20°
Matière complète du filetage Acier faible teneur en carbone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter