Menu  Rechercher

Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

Le pied de nivellement monté sur goujon est doté d'une base pivotante de 38,0 mm | 1,496 po pour un montage sur machines ou convoyeurs jusqu'à.
Article de code:

466183

1754 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 + 0,8097 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 300

Prix total :

242,91 €

300 x 0,8097 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière de la base PP
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 3926909790
Couleur Noir
Matière du filetage Acier
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 20°
Matière complète du filetage Acier faible teneur en carbone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter