Menu  Rechercher

Pied à visser 30.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) PVC

Les pieds butées à visser peuvent parfaitement être utilisées comme pieds sur des radios, téléviseurs, équipements de la maison, petits appareils et de nombreux autres produits.
Article de code:

066030069912

6403 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,2187 €
250 - 999 0,7378 €
1000 + 0,5527 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

60,94 €

50 x 1,2187 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Élastomère thermoplastique
Matière de la base TPE
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Style de pied de butée Screw On
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter