Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Forme de base | Hauteur de la base | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4505 € - 0,5265 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Caoutchouc naturel
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Elastomère thermoplastique
|
|
|||
| 2,0947 € - 2,0947 € | 1014 En stock |
Noir
|
|
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,2956 € - 2,2956 € | 653 En stock |
Noir
|
|
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Elastomère thermoplastique
|
|
|||
| 0,7145 € - 0,7145 € | 15515 En stock |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
||
| 10172070 | 0,3099 € - 0,3343 € | 18300 En stock |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
|
| 0,7274 € - 0,7274 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
||
| 1,7647 € - 1,7647 € | 5405 En stock |
Noir
|
|
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,472 € | 5615 En stock |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1976 € | 6000 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| 51437 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
|||
| 23135 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1788 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
|||
| 28000 En stock |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
|||
| 0,1535 € - 0,3615 € | 2400 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,07 € - 0,1825 € | 7000 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 2775 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer