Menu  Rechercher

Pied à visser 27.0 mm 15.0 mm PEBD

Référence Essentra :

10626689

Référence du fabricant:

10626689

5442 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 249 1,0616 €
250 + 1,0418 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

260,45 €

250 x 1,0418 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Polyéthylène basse densité
Matière de la base PEBD
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type de montage Montage à l'aide de vis
Type Pied à visser
Code produit 4016930090

Le produit 10626689 remplace:

Pied à visser 27.0 mm 15.0 mm PEBD
Référence Essentra : 10252512
Référence du fabricant: 462181

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter