Menu  Rechercher

Rondelle spéciale 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturel

Rondelles de tête de lit rondes plus épaisses que la hauteur de la tête de la vis. Conçues pour éviter que les vis de la tête de lit n’endommagent le mur ou d’autres pièces. Ces rondelles sont utilisées pour l’installation des têtes de lit. Fabriquées en PEBD naturel.
Référence Essentra :

10186787

Référence du fabricant:

110726

583722 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2000 + 0,0363 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 2000

Prix total :

72,60 €

2000 x 0,0363 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme de base Rond
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène haute densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter