Menu  Rechercher

Pied à visser 19.1 mm (Ø) 11.5 mm (H) Caoutchouc

Screw-On Feet are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical/electronic equipment.
Référence Essentra :

10340417

Référence du fabricant:

1339686

46066 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 99 0,7575 €
100 + 0,7434 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

74,34 €

100 x 0,7434 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Caoutchouc néoprène
Matière de la base Caoutchouc
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc néoprène
Type de montage Montage à l'aide de vis
Type Pied à visser
Code produit 4016999790

Le produit 1339686 remplace:

Pied à visser 19.1 mm (Ø) 11.5 mm (H) Néoprène
Référence Essentra : 10562048
Référence du fabricant: SOF-15125

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter