Menu  Rechercher

Pied à visser 19.0 mm 15.9 mm TPR

Référence Essentra :

10089873

Référence du fabricant:

15111

8444 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 499 0,7835 €
500 - 4999 0,7689 €
5000 - 4999 0,3238 €
5000 + 0,3178 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

384,45 €

500 x 0,7689 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Caoutchouc thermoplastique
Matière de la base TPR
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc thermoplastique
Type de montage Montage à l'aide de vis
Type Pied à visser
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter