Menu  Rechercher

Pied à visser 22.0 mm 8.0 mm Caoutchouc

Article de code:

20014933

874 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,0997 €
250 - 2499 0,5236 €
2500 - 4999 0,4974 €
5000 + 0,4477 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

27,49 €

25 x 1,0997 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Caoutchouc naturel
Matière de la base Caoutchouc naturel
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc naturel
Type de montage Montage à l'aide de vis
Type Screw-On Feet
Code produit 4016999190

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter