Menu  Rechercher

Pied à visser 19.0 mm 8.0 mm PEBD

Référence Essentra :

10252482

Référence du fabricant:

462178

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 249 0,6265 €
250 + 0,6149 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

153,73 €

250 x 0,6149 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Caoutchouc naturel
Matière de la base Caoutchouc
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type de montage Montage à l'aide de vis
Type Pied à visser
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter