Menu  Rechercher

Pied à visser 15.9 mm 7.1 mm PEBD

Référence Essentra :

10105252

Référence du fabricant:

60470

9470 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 999 0,1791 €
1000 - 9999 0,1758 €
10000 - 9999 0,0687 €
10000 + 0,0674 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

175,80 €

1000 x 0,1758 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Polyéthylène basse densité
Matière de la base PEBD
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type de montage Montage à l'aide de vis
Type Pied à visser
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter