Menu  Rechercher

Pied à visser 40.0 mm (Ø) 10.0 mm (H) ABS

This fast foot easily mounts into the chassis. By pushing the rivet head down the legs open to provide a secure hold.
Référence Essentra :

10149065

Référence du fabricant:

BF-1001

3205 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 99 1,7318 €
100 + 1,6995 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

169,95 €

100 x 1,6995 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Acrylonitrile-butadiène-styrène
Matière de la base ABS
Forme de base Rond
Couleur Noir
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Type de montage Montage à l'aide de vis
Type Pied à visser
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter