Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,0478 € - 115,5118 € | 69 En stock |
M8
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
288,1419 € - 288,1419 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier inoxydable
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
31,2364 € - 61,8932 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier doux
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
43,2115 € - 43,2115 € | 4 En stock |
M12
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
30,5255 € - 60,4865 € | 28 En stock |
M8
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
68,1049 € - 90,8248 € | 20 En stock |
M20
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier inoxydable
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
35,5015 € - 70,3331 € | 26 En stock |
M10
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
124,2348 € - 138,0553 € | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier inoxydable
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
63,2657 € - 63,2657 € | 8 En stock |
M20
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier doux
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
38,5089 € - 38,5089 € | 32 En stock |
M12
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier doux
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
47,5996 € - 47,5996 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier doux
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
93,9744 € - 177,7311 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Plastique rigide
|
Noir
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier doux nickelé ENP
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
27,4325 € - 34,2735 € | Demander le délai de livraison ici |
M20 x 2.5
|
Pivot en plastique
|
Cuivre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
3 En stock |
M10 x 1.5
|
Pivot en plastique
|
Cuivre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
44,9175 € - 61,9862 € | Demander le délai de livraison ici |
M24 x 3.0
|
Pivot en plastique
|
Cuivre
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acier
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
31,8421 € - 39,8094 € | 36 En stock |
M12 x 1.75
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
12,8136 € - 33,9842 € | 2 En stock |
M12 x 1.75
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
1 in
25.4 mm
|
Acier inoxydable
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Pivot en plastique
|
Cuivre
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acier
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.