Menu  Rechercher

Pied ajustable large 37.5 mm M10 45.0 mm Noir

Référence Essentra :

10165911

Référence du fabricant:

RD375M1045F

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 7,54 €
250 + 3,7453 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

188,50 €

25 x 7,54 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Type de l'embase Rigide
Couleur Noir
Matière complète Polyamide ; acier
Type de montage Goujon fileté
Matière de la base PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter