Menu  Rechercher

Pieds ajustables - À nivellement

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
3,7031 € - 7,8061 € 25 En stock
45.0 mm
25.0 mm
4,21 € - 8,427 € 4 En stock
45.0 mm
47.5 mm
3,4356 € - 6,8894 € 52 En stock
35.0 mm
25.0 mm
3,4356 € - 7,2443 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
37.5 mm
4,2663 € - 8,5453 € 136 En stock
45.0 mm
47.5 mm
4,21 € - 8,8705 € 428 En stock
45.0 mm
47.5 mm
3,5764 € - 7,1851 € 219 En stock
45.0 mm
25.0 mm
3,7453 € - 7,54 € 30 En stock
45.0 mm
37.5 mm
4,7732 € - 9,5506 € 133 En stock
70.0 mm
25.0 mm
5,4209 € - 10,8516 € 485 En stock
45.0 mm
47.5 mm
Pied ajustable large 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Noir

10165898

Gamme de prix
7,8061 € - 3,7031 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6 ; acier
Pied ajustable large 47.5 mm M10 45.0 mm Noir

10165935

Gamme de prix
8,427 € - 4,21 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6 ; acier
Pied ajustable large 25.0 mm M10 35.0 mm Noir

10165867

Gamme de prix
6,8894 € - 3,4356 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6 ; acier
Pied ajustable large 37.5 mm M10 35.0 mm Noir

10165904

Gamme de prix
7,2443 € - 3,4356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    37.5 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6 ; acier
Pied ajustable large 47.5 mm M12 45.0 mm Noir

10165959

Gamme de prix
8,5453 € - 4,2663 €

Niveaux de stock
136 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pied ajustable large 47.5 mm M10 45.0 mm Noir

10165928

Gamme de prix
8,8705 € - 4,21 €

Niveaux de stock
428 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6 ; acier
Pied ajustable large 25.0 mm M10 45.0 mm Noir

10165874

Gamme de prix
7,1851 € - 3,5764 €

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pied ajustable large 37.5 mm M10 45.0 mm Noir

10165911

Gamme de prix
7,54 € - 3,7453 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    37.5 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pied ajustable large 25.0 mm M10 70.0 mm Noir

10165881

Gamme de prix
9,5506 € - 4,7732 €

Niveaux de stock
133 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
Pied ajustable large 47.5 mm M10 45.0 mm Noir

10165942

Gamme de prix
10,8516 € - 5,4209 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Type de montage
    Goujon fileté