Menu  Rechercher

Pied ajustable large 47.5 mm M10 45.0 mm Noir

Référence Essentra :

10165928

Référence du fabricant:

RD475M1045C

420 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 174 8,8705 €
175 + 4,21 €
Qté par sac standard : 175

Commande par lots de 35

Prix total :

310,47 €

35 x 8,8705 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 47.5 mm
Type de l'embase Rigid
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 6 ; acier
Longueur filetage 45.0 mm
Type de montage Goujon fileté
Matière de la base PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter