Menu  Rechercher

Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

Le pied de nivellement en PP à montage sur goujon et base rigide est doté d’une base rigide de 25,0 mm | 0,984 po pour un montage sur des machines ou des convoyeurs jusqu’à.
Référence Essentra :

10259368

Référence du fabricant:

466122

17500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,6392 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

319,60 €

500 x 0,6392 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 25.0 mm
Hauteur de la base 19.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Matière de la base PP
Type de l'embase Rigid
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène ; acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter