Menu  Rechercher

Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 70.0 mm Noir

Le pied de nivellement monté sur goujon de la base rigide en PP est doté d'une base rigide de 38,0 mm | 1,496 po pour un montage sur machines ou convoyeurs jusqu'à.
Article de code:

466140

4721 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 + 1,1579 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

173,69 €

150 x 1,1579 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière de la base PP
Type de l'embase Plastique rigide
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène ; acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter