Menu  Rechercher

Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 25.0 mm Noir

Le pied de nivellement monté sur goujon de la base rigide en PP est doté d'une base rigide de 48,0 mm | 1,89 po pour un montage sur machines ou convoyeurs jusqu'à.
Référence Essentra :

10259719

Référence du fabricant:

466157

804 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 + 0,9546 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

190,92 €

200 x 0,9546 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 48.0 mm
Hauteur de la base 19.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Matière de la base PP
Type de l'embase Rigid
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène ; acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter