Menu  Rechercher

Pied ajustable profil bas 50.0 mm M6 50.0 mm Noir

Référence Essentra :

10324813

Référence du fabricant:

020303069903

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 3,0131 €
50 - 499 2,464 €
500 + 0,7673 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

30,13 €

10 x 3,0131 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Matière de la base PE;PA
Type de l'embase Low Profile
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter