Menu  Rechercher

Pied ajustable profil bas 16.0 mm M8 20.0 mm Noir

Référence Essentra :

10324837

Référence du fabricant:

020305069903

430 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 3,3933 €
50 - 499 2,7738 €
500 + 0,8631 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

33,93 €

10 x 3,3933 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 16.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Matière de la base PP
Type de l'embase Low Profile
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène
Type de montage Adjustable
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter