Menu  Rechercher

Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

Référence Essentra :

10324875

Référence du fabricant:

020310069901

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 4,5197 €
50 - 499 3,7031 €
500 + 1,1531 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

45,20 €

10 x 4,5197 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 25.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Matière de la base PE;PA
Type de l'embase Low Profile
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter