Menu  Rechercher

Pieds ajustables 38.0 mm M10 20.0 mm Noir

Référence Essentra :

10351260

Référence du fabricant:

148300269911

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 4,0269 €
50 - 999 2,1683 €
1000 + 1,3376 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

40,27 €

10 x 4,0269 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de la base PP
Type de l'embase Rigide
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter