Menu  Rechercher

Pieds ajustables 48.0 mm M10 60.0 mm Noir

Référence Essentra :

10351505

Référence du fabricant:

148400669911

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 5,5054 €
50 - 999 2,9568 €
1000 + 1,8163 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

55,05 €

10 x 5,5054 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 48.0 mm
Longueur filetage 60.0 mm
Matière de la base PP
Type de l'embase Rigid
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter