Menu  Rechercher

Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 65.0 mm Noir

Le pied de nivellement en nylon à goujon monté sur base rigide est doté d'une base rigide e 75,0 mm | 2,953 po pour un montage sur des machines ou des convoyeurs jusqu'à .
Code article:

499331

690 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 299 1,6772 €
300 + 0,847 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 30

Prix total :

50,32 €

30 x 1,6772 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de la base PA
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète Nylon ; acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter