Menu  Rechercher

Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 200.0 mm Noir

Référence Essentra :

10193136

Référence du fabricant:

1220417

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 94,9998 €
20 + 92,0007 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

190,00 €

2 x 94,9998 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Matière de la base Acier inoxydable
Type de l'embase Asymétrique
Embase de fixation au sol Régulier
Couleur Noir
Type de montage Montage à l’aide de vis
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter