Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
27,2609 € - 30,2739 € 25 En stock
M16 x 100
124.0 mm
27,8204 € - 30,8909 € 20 En stock
M20 x 100
124.0 mm
102,0131 € - 107,3935 € Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
52,3265 € - 58,1231 € 6 En stock
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
52,3265 € - 58,1231 € Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
134,2527 € - 141,2974 € 8 En stock
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
123.0 mm
68,7442 € - 91,6311 € Demander le délai de livraison ici
M24
200.0 mm
120.0 mm
1,4043 € - 1,4043 € Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Noir
60.0 mm
46.0 mm
28,3657 € - 31,4935 € Demander le délai de livraison ici
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
22,4551 € - 59,2944 € Demander le délai de livraison ici
M10
50.0 mm
82,8444 € - 87,2205 € 34 En stock
M16
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
119,6609 € - 125,974 € 10 En stock
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
123.0 mm
28,3657 € - 31,4935 € 6 En stock
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
69,4658 € - 92,6162 € 8 En stock
M20
120.0 mm
64,5257 € - 64,5257 € Demander le délai de livraison ici
M16
80.0 mm
116,1868 € - 116,1868 € Demander le délai de livraison ici
M16
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
27,627 € - 54,7309 € 3 En stock
M10
40.0 mm
119,6609 € - 125,974 € Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
25,7001 € - 34,2765 € Demander le délai de livraison ici
M12
60.0 mm
30,0897 € - 30,0897 € 20 En stock
M12
50.0 mm
  • sur 5
Pieds ajustables 124.0 mm M16 x 100

10274651

Gamme de prix
30,2739 € - 27,2609 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 100
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Code produit
    7318159589
Pieds ajustables 124.0 mm M20 x 100

10274699

Gamme de prix
30,8909 € - 27,8204 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 100
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 123.0 mm M20 100.0 mm Noir

10274774

Gamme de prix
107,3935 € - 102,0131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274682

Gamme de prix
58,1231 € - 52,3265 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274729

Gamme de prix
58,1231 € - 52,3265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274767

Gamme de prix
141,2974 € - 134,2527 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pied ajustable profil bas 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Gamme de prix
91,6311 € - 68,7442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 46.0 mm M10 60.0 mm Noir

10255223

Gamme de prix
1,4043 € - 1,4043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274675

Gamme de prix
31,4935 € - 28,3657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pied ajustable non articulé 50.0 mm M10

10300350

Gamme de prix
59,2944 € - 22,4551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur de goujon
    80.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274736

Gamme de prix
87,2205 € - 82,8444 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274804

Gamme de prix
125,974 € - 119,6609 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274712

Gamme de prix
31,4935 € - 28,3657 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pied ajustable non articulé 120.0 mm M20

10300404

Gamme de prix
92,6162 € - 69,4658 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Longueur de goujon
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pied ajustable non articulé 80.0 mm M16

10300398

Gamme de prix
64,5257 € - 64,5257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur de goujon
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274743

Gamme de prix
116,1868 € - 116,1868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pied ajustable non articulé 40.0 mm M10

10300343

Gamme de prix
54,7309 € - 27,627 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Longueur de goujon
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 123.0 mm M20 100.0 mm Noir

10274781

Gamme de prix
125,974 € - 119,6609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pied ajustable non articulé 60.0 mm M12

10300381

Gamme de prix
34,2765 € - 25,7001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur de goujon
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pied ajustable non articulé 50.0 mm M12

10300374

Gamme de prix
30,0897 € - 30,0897 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890