Menu  Rechercher

Pieds ajustables 46.0 mm M10 60.0 mm Noir

Référence Essentra :

10255223

Référence du fabricant:

463787

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
175 + 1,3781 €
Qté par sac standard : 175

Commande par lots de 35

Prix total :

241,17 €

175 x 1,3781 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 46.0 mm
Longueur filetage 60.0 mm
Matière de la base Acier
Type de l'embase Rigid
Couleur Noir
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter