Menu  Rechercher

Pieds ajustables 124.0 mm M16 100.0 mm Noir

Référence Essentra :

10274668

Référence du fabricant:

493685

19 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 52,2942 €
20 - 39 49,6894 €
40 + 47,0704 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

104,59 €

2 x 52,2942 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Diamètre base 124.0 mm
Longueur filetage 100.0 mm
Matière de la base Acier
Type de l'embase Rigid
Embase de fixation au sol Régulier
Couleur Noir
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter