Menu  Rechercher

Pieds ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Noir

Article de code:

493691

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 55,9757 €
20 - 39 53,1984 €
40 + 50,3934 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

111,95 €

2 x 55,9757 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Matière de la base Acier
Type de l'embase Plastique rigide
Embase de fixation au sol Regular
Couleur Noir
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter