Menu  Rechercher

Pieds ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Noir

Référence Essentra :

10274743

Référence du fabricant:

493693

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 + 114,0204 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

228,04 €

2 x 114,0204 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Diamètre base 123.0 mm
Longueur filetage 100.0 mm
Matière de la base Acier inoxydable
Type de l'embase Rigid
Couleur Noir
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter