Menu  Rechercher

Pieds ajustables 123.0 mm M20 150.0 mm Noir

Référence Essentra :

10274798

Référence du fabricant:

493698

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 96,0216 €
20 + 91,2163 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

192,04 €

2 x 96,0216 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Matière de la base Acier inoxydable
Type de l'embase Rigide
Couleur Noir
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter