Menu  Rechercher

Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 15.0 mm Noir

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 17.0 mm | 0.669 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Référence Essentra :

10290484

Référence du fabricant:

499324

4600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,8988 €
1000 + 0,4533 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

89,88 €

100 x 0,8988 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière de la base PA
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète Nylon ; acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter