Menu  Rechercher

Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 45.0 mm Noir

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 45.0 mm | 1.772 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Référence Essentra :

10290538

Référence du fabricant:

499329

80 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 1,4725 €
400 + 0,7434 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de la base PA
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète Nylon ; acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter