Menu  Rechercher

20.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 45.0 mm

Le pied de nivellement en PEBD à montage sur goujon et base rigide a un diamètre de 45,0 mm | 1,772 po en base rigide pour le montage de machines ou de convoyeurs jusqu’à .
Référence Essentra :

10290668

Référence du fabricant:

499342

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,4902 €
200 + 0,7518 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 20.0 mm
Longueur filetage 45.0 mm
Matière de la base PEBD
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète PEBD ; acier au carbone
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter