Menu  Rechercher

Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 45.0 mm Noir

Le pied de nivellement en nylon à goujon monté sur base rigide est doté d'une base rigide e 25,0 mm | 0,984 po pour un montage sur des machines ou des convoyeurs jusqu'à .
Article de code:

499346

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,3957 €
100 - 499 0,7047 €
500 - 999 0,6687 €
1000 - 1499 0,6328 €
1500 - 1999 0,5997 €
2000 + 0,5637 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière de la base PEBD
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète PEBD ; acier au carbone
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter