Menu  Rechercher

Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 45.0 mm Noir

Le pied de nivellement en nylon à goujon monté sur base rigide est doté d'une base rigide e 25,0 mm | 0,984 po pour un montage sur des machines ou des convoyeurs jusqu'à .
Référence Essentra :

10290743

Référence du fabricant:

499350

250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,8997 €
250 - 499 0,8589 €
500 - 749 0,8124 €
750 - 999 0,7659 €
1000 + 0,7209 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de la base PEBD
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète PEBD ; acier au carbone
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter