Menu  Rechercher

Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 75.0 mm Noir

Le pied de nivellement en nylon à goujon monté sur base rigide est doté d'une base rigide e 27,0 mm | 1,063 po pour un montage sur des machines ou des convoyeurs jusqu'à .
Référence Essentra :

10290811

Référence du fabricant:

499357

900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 2,0077 €
250 + 1,0137 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 27.0 mm
Longueur filetage 75.0 mm
Matière de la base PA
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète Nylon ; acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter