Menu  Rechercher

Pied ajustable hexagonal 30.0 mm M10 35.0 mm Noir

Le pied de nivellement à base rigide en PEBD a un diamètre de 30,0 mm | 1,181 po en base rigide pour le montage de machines ou de convoyeurs jusqu'à .
Référence Essentra :

10290910

Référence du fabricant:

499367

280 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,8509 €
200 - 999 0,9349 €
1000 - 1999 0,8898 €
2000 - 2999 0,842 €
3000 + 0,7941 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière de la base PEBD
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète PEBD ; acier au carbone
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter