Menu  Rechercher

Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M6 38.0 mm Caoutchouc

Le pied de nivellement à base rigide en caoutchouc a un diamètre de 36,0 mm | 1,417 po en base rigide pour le montage de machines ou de convoyeurs jusqu’à .
Référence Essentra :

10291603

Référence du fabricant:

499440

2650 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 3,1539 €
250 - 499 2,9991 €
500 - 749 2,8301 €
750 - 999 2,6893 €
1000 + 2,5203 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Matière de la base Caoutchouc
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc ; Acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter