Menu  Rechercher

Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M8 18.0 mm Caoutchouc

Le pied de nivellement à base rigide en caoutchouc a un diamètre de 36,0 mm | 1,417 po en base rigide pour le montage de machines ou de convoyeurs jusqu’à .
Référence Essentra :

10291627

Référence du fabricant:

499442

4650 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 3,2666 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Diamètre base 36.0 mm
Longueur de goujon 18.0 mm
Longueur filetage 38.0 mm
Matière de la base Caoutchouc
Type de l'embase Hexagonal
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc ; Acier
Type de montage Goujon fileté
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter