Menu  Rechercher

Pied ajustable non articulé 40.0 mm M10 60.0 mm Naturel

Référence Essentra :

10300343

Référence du fabricant:

550108

3 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 53,7104 €
12 + 27,1118 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

53,71 €

1 x 53,7104 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Diamètre base 40.0 mm
Longueur filetage 60.0 mm
Matière de la base Acier inoxydable
Type de l'embase Rigid
Couleur Naturel
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter